Пневмоциліндр DSBC-63-200-D3-PPSA-N3
3657823
GTIN 4052568272425
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
200 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні