Пневмоциліндр DSBC-32-125-D3-PPSA-N3
3659383
GTIN 4052568272715
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Заванта ження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
125 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні