Пневмоциліндр DSBC-50-70-D3-PPVA-N3

3659473

GTIN 4052568272845

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
70 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін