Пневмоциліндр DSBC-50-80-D3-PPSA-N3
3659498
GTIN 4052568273019
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
80 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні