Пневмоциліндр DSBC-50-320-D3-PPSA-N3
3659506
GTIN 4052568273095
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Заванта ження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
320 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні