Клапан VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A
4514739
GTIN 4052568274672
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
601 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
1 bar - 8 bar