Клапан VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A

4514745

GTIN 4052568274733

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
595 l/min
Пневматичний порт 1
M5 - Схема підключення NAMUR
Робочий тиск
1 bar - 8 bar