Клапан VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A

4514747

GTIN 4052568274757

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2162 l/min
Пневматичний порт 1
G1/2
Робочий тиск
2 bar - 8 bar