Клапан VOFC-L-M52-M-G14-F19A

4514926

GTIN 4052568274818

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1030 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
2.5 bar - 8 bar