Клапан VOFC-L-B52-G14-F19

4514927

GTIN 4052568274825

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
989 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Робочий тиск
2.5 bar - 8 bar