Клапан VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
4527269
GTIN 4052568274931
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2108 l/min
Пневматичний порт 1
G1/2
Робочий тиск
2 bar - 8 bar