Компактний пневмоциліндр DPDM-32-10-S-PA

4828429

GTIN 4052568292119

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
445 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін