Компактний пневмоциліндр DPDM-32-50-PA

4828442

GTIN 4052568292201

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
50 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін