Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-32-10-P-PA
4828500
GTIN 4052568292331
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
377 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пласти ни з обох сторін