Компактний пневмоциліндр DPDM-32-5-P-PA
4829129
GTIN 4052568292355
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
377 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін