Компактний пневмоциліндр DPDM-32-15-P-PA

4829131

GTIN 4052568292379

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
377 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін