Компактний пневмоциліндр DPDM-25-10-S-PA

4829800

GTIN 4052568292478

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
269 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін