Компактний пневмоциліндр DPDM-25-5-P-PA

4829866

GTIN 4052568292492

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
221 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін