Компактний пневмоциліндр DPDM-6-15-PA

4830902

GTIN 4052568292546

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
17 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін