Компактний пневмоциліндр DPDM-6-15-S-PA

4830911

GTIN 4052568292607

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
13 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін