Компактний пневмоциліндр DPDM-6-5-P-PA

4830946

GTIN 4052568292614

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
9 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін