Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-6-10-PA
4830962
GTIN 4052568292652
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
17 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін