Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-6-15-PA
4830963
GTIN 4052568292669
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
17 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін