Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-6-15-P-PA
4830976
GTIN 4052568292751
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
9 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін