Компактний пневмоциліндр DPDM-10-5-PA
4831868
GTIN 4052568292768
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін