Компактний пневмоциліндр DPDM-10-5-S-PA
4832116
GTIN 4052568292829
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
38 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін