Компактний пневмоциліндр DPDM-10-10-S-PA
4832117
GTIN 4052568292836
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
38 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з об ох сторін