Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-10-30-PA

4832296

GTIN 4052568292935

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47 N
Крок
30 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін