Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-10-5-S-PA

4833119

GTIN 4052568292942

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
38 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін