Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-10-10-P-PA
4833141
GTIN 4052568292980
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
31 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластин и з обох сторін