Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-10-15-P-PA

4833142

GTIN 4052568292997

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
31 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін