Компактний пневмоциліндр DPDM-16-30-PA
4833190
GTIN 4052568293055
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
30 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін