Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-16-50-PA

4834267

GTIN 4052568293215

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
50 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін