Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-16-5-S-PA
4834367
GTIN 4052568293222
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
100 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін