Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-16-10-P-PA

4834381

GTIN 4052568293260

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
93 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін