Компактний пневмоциліндр DPDM-20-10-S-PA
4840808
GTIN 4052568293390
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
160 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з о бох сторін