Компактний пневмоциліндр DPDM-20-10-P-PA
4840811
GTIN 4052568293420
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
130 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластин и з обох сторін