Компактний пневмоциліндр DPDM-20-15-P-PA

4840812

GTIN 4052568293437

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
130 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін