Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-20-15-P-PA

4840834

GTIN 4052568293659

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
130 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін