Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-25-15-S-PA
4840837
GTIN 4052568293680
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
269 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін