Компактний пневмоциліндр DPDM-Q-25-15-P-PA

4840840

GTIN 4052568293710

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Одинарної дії - Витягування
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
221 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін