Компактний пневмоциліндр AEN-S-10-5-I

4891759

GTIN 4052568419059

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
41.7 N
Крок
5 mm
Демпфування
Без демпфування