Привід лінійний DLGF-KF-25-200-PPSA
5072372
GTIN 4052568419349
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
200 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні
Визначення положення
Для безконтактних давачів