Компактний пневмоциліндр AEN-S-50-10-I-P-A

5137803

GTIN 4052568299613

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1106 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін