Компактний пневмоциліндр AEN-S-40-5-I-P-A

5149290

GTIN 4052568299835

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
700 N
Крок
5 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін