Круглий пневмоциліндр DSNU-32-60-P-A

5249369

GTIN 4052568421991

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
482.5 N
Крок
60 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін