Круглий пневмоциліндр DSNU-32-60-PPV-A
5249853
GTIN 4052568422042
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
482.5 N
Крок
60 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін