Круглий пневмоциліндр DSNU-32-30-PPS-A

5249968

GTIN 4052568422103

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
482.5 N
Крок
30 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні