Круглий пневмоциліндр DSNU-40-150-PPV-A

5262708

GTIN 4052568422325

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
752.9 N
Крок
150 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін