Привід лінійний DGPL-32-500-PPV-A-B-KF
526659
GTIN 4052568162443
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін - Амортизатор, жорстка характеристика
Визначення положення
Для безконтактних давачів